Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Design capac
EAN:
4031582360929
Numărul produsului:
2076PIP125R26-28S45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Cover design este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, of...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Cover design este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, oferind o soluție de fixare versatilă pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță îndelungată. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile de precizie pentru o rotire lină și fiabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru echipamente și mobilier industrial care necesită mobilitate controlată și capacitate de blocare completă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale