Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
Număr comandă:
990860878
EAN:
4031582396430
Numărul produsului:
468BUAP125P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Rola pivotantă Zeta reverse, cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, este un component destinat aplicațiilor industria...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Zeta reverse, cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, este un component destinat aplicațiilor industriale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară. Carcasa din tablă de oțel, foarte groasă, include un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, care asigură rotirea ansamblului. Roata, cu diametrul de 125 mm, are rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, iar ansamblul are o construcție robustă și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h și de 300 kg la viteza de 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers