Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399882
Numărul produsului:
4681UAP125P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini mari. Montajul de tip pla...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini mari. Montajul de tip placă dreptunghiulară asigură fixarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa din tablă de oțel, foarte grea, include dublă curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, pentru rotirea precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă, iar ansamblul roții este conceput pentru rezistență la uzură și o rulare silențioasă. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Sarcina statică admisă este de 600 kg, iar sarcina dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h, respectiv de 300 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic