Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rolă cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând montarea stabilă a ansamblului. Carcasa include un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație lină, iar banda de rulare este din Poliuretan, Injectat, iar corpul din Poliamidă. Dimensiunea de gabarit, respectiv înălțimea totală a ansamblului, este de 164 mm. Sarcina statică admisă este de 600 kg, iar sarcina dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h și de 300 kg la viteza de 4 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
468SUAP125P63
EAN
4031582396379
Număr material S4
990860875
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
164 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
2,74 kg
Nume produs
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
235 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
117,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini mari. Montajul de tip placă dreptunghiulară asigură fixarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa din tablă de oțel, foarte grea, include dublă curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, pentru rotirea precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă, iar ansamblul roții este conceput pentru rezistență la uzură și o rulare silențioasă. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Sarcina statică admisă este de 600 kg, iar sarcina dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h, respectiv de 300 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este destinată utilizării industriale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, foarte grea, și include un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are diametrul de 125 mm, este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h și de 300 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este utilizat în industria aerospațială, în echipamente de aeroport, de către producătorii auto OEM, în cărucioare de producție și de platformă, precum și în echipamente de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, oferind o rezistență structurală excepțională și durabilitate în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care garantează aderență superioară și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din poliamidă, un material ușor dar robust, care contribuie la performanța generală a sistemului. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 240 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Rola pivotantă Zeta reverse, cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, este un component destinat aplicațiilor industriale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară. Carcasa din tablă de oțel, foarte groasă, include un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, care asigură rotirea ansamblului. Roata, cu diametrul de 125 mm, are rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, iar ansamblul are o construcție robustă și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 240 kg la viteza de 6 km/h și de 300 kg la viteza de 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg