Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
Număr comandă:
990830357
EAN:
4031582314601
Numărul produsului:
9651ITP250P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fon...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă integrat în carcasă permite rotația fluidă și controlată a roții. Roata, cu diametrul de 250 mm, este construită din aluminiu pentru corpul interior și prezintă o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență superioară și rezistență la uzură. Rulmentul cu bile de precizie din roată garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h și 1000 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarele de producție și platformă, precum și sistemelor AGV grele, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru intense.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
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
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului