Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Kappa load
Număr comandă:
990830404
EAN:
4031582314878
Numărul produsului:
9652ITP250P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Roata pivotantă Kappa load, de tip Rola cu Blocare totală, Cap de cap de roată, este un component destinat sistemelor de manipul...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Kappa load, de tip Rola cu Blocare totală, Cap de cap de roată, este un component destinat sistemelor de manipulare industrială, care combină o construcție robustă cu o mobilitate precisă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă pe șasiul echipamentului. Carcasa este executată din fontă sau fier forjat, greu, oferind rigiditate ridicată și rezistență mecanică sporită, iar articulația pivotantă este echipată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotirea lină a ansamblului. Roata are un diametru de 250 mm, banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, iar corpul roții din aluminiu, rezultând o combinație între aderență, amortizare și greutate redusă. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație uniformă și o durabilitate ridicată în exploatare. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2000 kg, iar capacitatea dinamică este de 800 kg la 6 km/h și de 1000 kg la 4 km/h.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului