Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Kappa load este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în medii de lucru intense, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care garantează o rotație fluidă și fiabilă a mecanismului pivotant. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este realizat din aluminiu ușor și rezistent. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2000 kg, oferind o marjă de siguranță substanțială, în timp ce capacitatea dinamică este de 800 kg la o viteză de 6 km/h sau 1000 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care permit utilizarea în aplicații variate cum ar fi industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9650ITP250P63 CL67
EAN
4031582314335
Număr material S4
990830243
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Înălțime totală
305 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
5,82 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
375 mm
Offset
61 mm
Raza de pivotare
187,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
55 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 250 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 2200 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 1100 kg la 6 km/h si 1320 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme de transport industrial care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate ridicată. Racordul de montaj este de tip placă dreptunghiulară, asigurând o fixare solidă și sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa, realizată din fontă sau fier forjat, este grea și robustă, fiind echipată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotirea liberă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 250 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, reducând frecarea și asigurând o funcționare uniformă. Banda de rulare este din poliuretan turnat, oferind rezistență la uzură și amortizare, iar corpul roții este din aluminiu, combinând greutatea redusă cu rigiditatea necesară. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2000 kg, iar capacitatea dinamică este cuprinsă între 800 kg și 1000 kg la viteze de 6 km/h, respectiv 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, căruciorelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Roata pivotantă Kappa load, de tip Rola cu Blocare totală, Cap de cap de roată, este un component destinat sistemelor de manipulare industrială, care combină o construcție robustă cu o mobilitate precisă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă pe șasiul echipamentului. Carcasa este executată din fontă sau fier forjat, greu, oferind rigiditate ridicată și rezistență mecanică sporită, iar articulația pivotantă este echipată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotirea lină a ansamblului. Roata are un diametru de 250 mm, banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, iar corpul roții din aluminiu, rezultând o combinație între aderență, amortizare și greutate redusă. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație uniformă și o durabilitate ridicată în exploatare. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2000 kg, iar capacitatea dinamică este de 800 kg la 6 km/h și de 1000 kg la 4 km/h.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg