Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Numărul produsului:
4681UAP160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este concepută pentru montarea prin placă dreptunghiulară de fixare, care asigură tr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este concepută pentru montarea prin placă dreptunghiulară de fixare, care asigură transmiterea sarcinilor către structura echipamentului. Carcasa din tablă de oțel, foarte grea, integrează un lagăr pivotant cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, care permite rotirea liberă în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă. Înălțimea totală este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică este de 280 kg la 6 km/h, respectiv 350 kg la 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic