Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4680UAC160P63
EAN
4031582396355
Număr material S4
990838465
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
350 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
280 kg
Capacitate de încărcare statică
700 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
2,81 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
270 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
135 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
40 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Alb natural
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este concepută pentru montarea prin placă dreptunghiulară de fixare, care asigură transmiterea sarcinilor către structura echipamentului. Carcasa din tablă de oțel, foarte grea, integrează un lagăr pivotant cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, care permite rotirea liberă în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan injectat și corp din poliamidă. Înălțimea totală este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică este de 280 kg la 6 km/h, respectiv 350 kg la 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată aplicațiilor industriale exigente, fiind proiectată pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, căruciorele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa pivotantă utilizează un rulment cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, ce permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale, iar corpul carcasei este realizat din tablă de oțel, foarte groasă, pentru o rezistență mecanică ridicată. Roata are un diametru de 160 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună, amortizare și protecție a suprafețelor de lucru, în timp ce corpul roții este din poliamidă, un material cu greutate redusă și rezistență bună la uzură. Dimensiunea totală a ansamblului, măsurată în înălțime, este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar capacitatea dinamică este de 280 kg la o viteză de 6 km/h și de 350 kg la o viteză de 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 160 mm este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție la uzură, iar corpul roții este realizat din poliamidă pentru a reduce greutatea totală fără a compromite integritatea structurală. Rulmentul cu bile de precizie din inoxidabil garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de umiditate ridicată sau expunere chimică. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 280 kg la 6 km/h și 350 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații diverse. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru operațiuni logistice și de manipulare a materialelor.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Roata pivotantă Zeta reverse, tip Rolă cu Blocare direcțională cu arc, este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini mari și cerințe ridicate de manevrabilitate. Placa de fixare este de tip dreptunghiular, asigurând montarea stabilă și sigură a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, foarte grea, oferind rezistență mecanică ridicată și protecție pentru componentele interne. Lagărul de pivotare este de tip dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, care permite rotirea precisă și lină a roții în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 160 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, pentru o funcționare fiabilă și de durată. Banda de rulare este din poliuretan, injectat, iar corpul roții este din poliamidă, combinație care asigură absorbția șocurilor și reducerea zgomotului. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar sarcina dinamică este de 280 kg la viteza de 6 km/h și de 350 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Rola pivotantă Zeta reverse, de tip Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, este o soluție de mobilitate destinată aplicațiilor industriale exigente, fiind recomandată în industria aerospațială, în echipamentele de aeroport, la producătorii auto OEM, în cărucioarele de producție și de platformă, precum și în echipamentele de transport. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă și sigură pe structura utilajului. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, foarte grea, și este echipată cu un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, care permite rotirea precisă a ansamblului. Roata are un diametru de 160 mm și utilizează un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, pentru o rotire fluidă și durabilă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Dimensiunea totală a rolei, măsurată la înălțime, este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 280 kg la o viteză de 6 km/h și de 350 kg la o viteză de 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg