Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Zeta
Număr comandă:
990838467
EAN:
4031582396416
Numărul produsului:
4687UAC160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată aplicațiilor industriale exigente, fiind p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată aplicațiilor industriale exigente, fiind proiectată pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, căruciorele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa pivotantă utilizează un rulment cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, ce permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale, iar corpul carcasei este realizat din tablă de oțel, foarte groasă, pentru o rezistență mecanică ridicată. Roata are un diametru de 160 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună, amortizare și protecție a suprafețelor de lucru, în timp ce corpul roții este din poliamidă, un material cu greutate redusă și rezistență bună la uzură. Dimensiunea totală a ansamblului, măsurată în înălțime, este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar capacitatea dinamică este de 280 kg la o viteză de 6 km/h și de 350 kg la o viteză de 4 km/h.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic