Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Levina
EAN:
4031582363579
Numărul produsului:
5371PIP150R05-22x45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale, industriale și comerciale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Fixare anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru role cu blocare direcțională