Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata prezintă un corp din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montat pe rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5377PIP150R05-22x45
EAN
4031582363821
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
190 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
45 mm
Housing
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
38 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

Designer Deutscher
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Levina
5370PIP150R05-22x45

Rola pivotantă Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Levina
5371PIP150R05-22x45

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale, industriale și comerciale diverse.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Levina
5370PIP150R05-22x45

Rola pivotantă Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Levina
5371PIP150R05-22x45

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale, industriale și comerciale diverse.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg