Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5371XSP100R05-28x45
EAN
4031582360318
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Furca
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
196 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
98 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

Designer Deutscher

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Fixare anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru role cu blocare direcțională
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Levina
5370XSP100R05-28x45

Rola pivotantă Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat, conductiv electric, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg