Rola pivotantă 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
Numărul produsului:
5370XSP100R05-28x45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispun...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice