Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Levina
EAN:
4031582358711
Numărul produsului:
5371PJP100R05-18x62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale