Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a rolei măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582347548
Număr material S4
990037001
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
59 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
137 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
18 mm
Lungime Șurub
62 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Housing
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
172 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
86 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

Designer Deutscher

special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa din poliamidă beneficiază de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilitate sporită. Roata cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, cărucioare profesionale de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg