Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Levina
Număr comandă:
990061720
EAN:
4031582358704
Numărul produsului:
5371PJP100P51 7001/6032
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Levina este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor mobile care necesită manevrabilitate precisă și stabi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Levina este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor mobile care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate la oprire. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rolei de structura echipamentului printr-un montaj plan și rigid. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu frecare redusă și o funcționare silențioasă. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură. Corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor, rezistent la impact și la agenți chimici. Înălțimea totală a rolei este de 141 mm, valoare relevantă pentru integrarea în ansamblul mobil și pentru asigurarea distanței libere față de sol. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare profesionale de curățenie, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Fixare anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru role cu blocare direcțională