Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
Număr comandă:
990037524
EAN:
4031582368994
Numărul produsului:
5377PJP100P51 7001/3000
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Levina este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată echipamentelor și mobilierului cu cerințe ridicate de mob...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Levina este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată echipamentelor și mobilierului cu cerințe ridicate de mobilitate și stabilitate, utilizată în special în sectorul medical și în industrie. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, iar mecanismul de pivotare este prevăzut cu două curse de mingi, ceea ce asigură o rotire lină și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și contribuie la o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, materiale alese pentru rezistență mecanică și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 141 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este adecvat pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, spitale, dulapuri pentru scule și alte aplicații din lista de utilizări recomandate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice