Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Levina este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilență și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 141 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații medicale și industriale de intensitate medie. Rola Levina este utilizată pe scară largă în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, spitale, cărucioarelor de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, cărucioarelor profesionale de curățenie, cărucioarelor de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
Număr material S4
990037786
Atributele de bază
Emisia de CO2 (categoria 3)
1.22
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
59 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
141 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
Levina
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
50 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
75 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
172 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
86 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)

Premiul Universal Design

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

Designer Deutscher

special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Construcție indestructibilă
Absorbție extrem de ridicată a șocurilor
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată echipamentelor și mobilierului cu cerințe ridicate de mobilitate și stabilitate, utilizată în special în sectorul medical și în industrie. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, iar mecanismul de pivotare este prevăzut cu două curse de mingi, ceea ce asigură o rotire lină și precisă în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și contribuie la o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, materiale alese pentru rezistență mecanică și durabilitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 141 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este adecvat pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, spitale, dulapuri pentru scule și alte aplicații din lista de utilizări recomandate.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată sistemelor mobile care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate la oprire. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rolei de structura echipamentului printr-un montaj plan și rigid. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu frecare redusă și o funcționare silențioasă. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură. Corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor, rezistent la impact și la agenți chimici. Înălțimea totală a rolei este de 141 mm, valoare relevantă pentru integrarea în ansamblul mobil și pentru asigurarea distanței libere față de sol. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare profesionale de curățenie, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg