Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582356267
Numărul produsului:
5071YGP100P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu blocare direcțională Galea este destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de liv...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Galea este destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor și scaunelor de duș. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a rolei. Carcasa din poliamidă integrează un sistem pivotant cu dublă curse de mingi, care asigură rotirea lină a ansamblului. Roata, cu diametrul de 100 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, valoare importantă la integrarea în echipament. Sarcina statică admisibilă este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisibilă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în condiții de exploatare normală.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)