Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Numărul produsului:
5077YGP100P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată sistemelor mobile care necesită manevrabilitate controlată. Fixar...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată sistemelor mobile care necesită manevrabilitate controlată. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a produsului pe structura suport. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un sistem de rotire cu două curse de mingi, care asigură o pivotare fluidă și precisă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea la rulare. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)