Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă conductivă electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul rotii este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
12 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată sistemelor mobile care necesită manevrabilitate controlată. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a produsului pe structura suport. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un sistem de rotire cu două curse de mingi, care asigură o pivotare fluidă și precisă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea la rulare. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Rola pivotantă cu blocare direcțională Galea este destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor și scaunelor de duș. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a rolei. Carcasa din poliamidă integrează un sistem pivotant cu dublă curse de mingi, care asigură rotirea lină a ansamblului. Roata, cu diametrul de 100 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, valoare importantă la integrarea în echipament. Sarcina statică admisibilă este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisibilă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în condiții de exploatare normală.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg