Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582356274
Numărul produsului:
5071YGH100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata prezintă un corp din polipropilenă conductivă electric și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru rotire eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale