Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu role și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare deșeuri și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Echipament de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placă dreptunghiulară
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Schwenklager
Două curse de mingi
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Pe malul A
Material des Radkörpers
Polipropilenă
Material der Lauffläche
Cauciuc solid, fără marcaj
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Achse
Înșurubat cu piuliță
Lager
Rulment cu role
Radfarbe
Negru grafit (RAL9011)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând o aderență optimă și o durată de viață extinsă pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport și platformelor industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 410 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică atinge 205 kg la o viteză de 4 km/h. Rola Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg