Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
EAN:
4031582341355
Numărul produsului:
2471YGO100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este un component tehnic destinat sistemelor de rulare cu sarcină ușoară și medie, ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este un component tehnic destinat sistemelor de rulare cu sarcină ușoară și medie, unde sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Placa de montare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a rolei de structura echipamentului. Carcasa are o articulație cu Două curse de mingi, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale, iar materialul carcasei este Tablă de oțel, medie, oferind rezistență mecanică bună și durabilitate în utilizare intensivă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu Rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din Polipropilenă, conductiv electric, ceea ce permite disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.