Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, și este montată pe rulment simplu, cu diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
Număr material S4
990036788
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
135 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,59 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
176 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
88 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (similar RAL7001)
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
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este un component tehnic destinat sistemelor de rulare cu sarcină ușoară și medie, unde sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Placa de montare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a rolei de structura echipamentului. Carcasa are o articulație cu Două curse de mingi, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale, iar materialul carcasei este Tablă de oțel, medie, oferind rezistență mecanică bună și durabilitate în utilizare intensivă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu Rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din Polipropilenă, conductiv electric, ceea ce permite disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu diametrul de 100 mm, este echipată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și o funcționare fiabilă pe termen lung. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic conductiv electric, material care asigură atât aderență optimă cât și proprietăți antistatice esențiale în mediile sensibile. Corpul roții este confecționat din polipropilență conductivă electric, ceea ce contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice și la conformitatea cu standardele de siguranță în domenii critice. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de mobilier și echipamente existente. Capacitatea de sarcină statică atinge 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reale. Rola Agila este destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în sectoare diverse.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată echipamentelor mobile care necesită manevrabilitate ridicată și fixare sigură în poziție. Fixarea pe echipament se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un ancoraj stabil și o distribuție uniformă a sarcinii. Carcasa pivotantă este prevăzută cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină și precisă a roții, și este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, pentru o rezistență mecanică corespunzătoare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg