Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
Număr comandă:
990034886
EAN:
4031582343397
Numărul produsului:
2477YGO100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată echipamentelor mobile care necesită manevrabilitate ridica...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată echipamentelor mobile care necesită manevrabilitate ridicată și fixare sigură în poziție. Fixarea pe echipament se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un ancoraj stabil și o distribuție uniformă a sarcinii. Carcasa pivotantă este prevăzută cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină și precisă a roții, și este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, pentru o rezistență mecanică corespunzătoare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.