Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
EAN:
4031582343700
Numărul produsului:
2471DYK100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o rolă pivotantă cu Blocare direcțională, destinată deplasării echipamentelor cu sarcini medii. Fixarea se realizează...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o rolă pivotantă cu Blocare direcțională, destinată deplasării echipamentelor cu sarcini medii. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura produsului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și include un lagăr cu două curse de mingi, care permite pivotarea precisă a rolei. Roata are diametrul de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile cu con, pentru o rotire lină. Banda de rulare este din cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar cea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Componentele sunt selectate pentru utilizarea în medii profesionale, unde se cer manevrabilitate și stabilitate.