Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
Număr comandă:
990028595
EAN:
4031582341836
Numărul produsului:
2477DYK100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, destinată utilizării în medii profesionale. Fitingul este de tip Placă drep...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, destinată utilizării în medii profesionale. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, pentru montare sigură. Carcasa din Tablă de oțel, medie, include Două curse de mingi, asigurând rotirea precisă. Roata are diametrul de 100 mm, cu Rulment cu bile cu con și bandă de rulare din Cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din Tablă de oțel. Înălțimea totală este de 135 mm. Sarcina statică admisă este de 160 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.