Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, montată pe rulment cu bile cu con pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
Număr material S4
990028593
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
135 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,9 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
176 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
88 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
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
Roată 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Roata Puretech este o roată pentru caster cu diametru de 100 mm, lățime de bandă de rulare de 32 mm și lungime de butuc de 36 mm, dotată cu orificiu de axă de 8 mm. Structura roții este realizată din tablă de oțel, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând durabilitate și aderență optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agila este o rolă pivotantă cu Blocare direcțională, destinată deplasării echipamentelor cu sarcini medii. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura produsului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și include un lagăr cu două curse de mingi, care permite pivotarea precisă a rolei. Roata are diametrul de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile cu con, pentru o rotire lină. Banda de rulare este din cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar cea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Componentele sunt selectate pentru utilizarea în medii profesionale, unde se cer manevrabilitate și stabilitate.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, destinată utilizării în medii profesionale. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, pentru montare sigură. Carcasa din Tablă de oțel, medie, include Două curse de mingi, asigurând rotirea precisă. Roata are diametrul de 100 mm, cu Rulment cu bile cu con și bandă de rulare din Cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din Tablă de oțel. Înălțimea totală este de 135 mm. Sarcina statică admisă este de 160 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Rola fixă Agila este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid de culoare neagră cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la electricitate statică. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola Agila este recomandată pentru utilizare în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare în medii comerciale.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg