Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
Număr comandă:
990771073
EAN:
4031582378498
Numărul produsului:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și versatilă pe...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și versatilă pe diverse echipamente medicale și industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile din spitalele și laboratoarele medicale. Rulmentul cu bile de precizie al roții asigură o rotație lină și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a produsului este de 148 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 220 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică atinge 110 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce garantează performanțe fiabile în aplicații intensive. Rola Linea este destinată unei game largi de aplicații medicale și comerciale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
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
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă