Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
Număr comandă:
990770614
EAN:
4031582352290
Numărul produsului:
5947XSP125P50 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu o placă dreptunghiulară pentru mon...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare fluidă și durabilă. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la electrostatică. Corpul roții este din poliamidă conductivă electric, iar rulmentul cu bile de precizie asigură o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm, oferind o dimensionare compactă și ergonomică. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată pivotantă este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.