Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și facilitând manevrabilitatea. Înălțimea totală a rolei este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în căruciorele de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, mobilier medical și de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie din spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
EAN
4031582357677
Număr material S4
990770569
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
130 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
65 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri ardezie (RAL7015)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și stabilitate în aplicații diverse. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, caracteristici care fac acest produs ideal pentru aplicații medicale și industriale. Rola pivotantă Linea light este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Sistem de blocare automată 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu o tijă pivotantă și o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură fixarea sigură a echipamentelor medicale și industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și dispune de un mecanism de eliberare care necesită o forță de 23 N cu o lungime a cursei arcului de 8 mm, garantând o operare fiabilă și controlată. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și durabilă, iar banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, material cunoscut pentru rezistența la uzură și aderență optimă. Corpul roții este confecționat din poliamidă, oferind o combinație ideală între ușurință și rezistență mecanică. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru aplicații în cărucioarelor de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, mobilier media, cărucioarelor de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioarelor de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg