Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu frână de roată Linea light este un component tehnic destinat sistemelor de mobilier și echipamentelor mobile, cu structură robustă și manevrabilitate ridicată. Racordul de fixare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o montare sigură și precisă în ansamblul utilizatorului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea roții în jurul axei verticale pentru o orientare liberă și stabilă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă și constantă. Banda de rulare este fabricată din poliuretan injectat, oferind aderență bună și rezistență la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Număr material S4
990770571
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,2 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
162 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
81 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri ardezie (RAL7015)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Sistem de blocare automată 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea Safety este un sistem de blocare automată destinat echipamentelor mobile cu rotile, a cărui funcție principală este imobilizarea rapidă și sigură a produsului pe suprafața de lucru. Racordul sistemului este o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură fixarea corectă a elementului de blocare în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, componentă care permite rotirea controlată a mecanismului în timpul operării. Pentru a elibera blocarea trebuie aplicată o forță de 23 N, iar lungimea cursei arcului este de 8 mm. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care asigură o rotire ușoară și stabilă. Banda de rulare este din poliuretan injectat, oferind aderență și protecție a suprafețelor, iar corpul roții este realizat din poliamidă. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg