Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat asigură deplasarea silențioasă, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, cămine de bătrâni, scaune de birou și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5920UAO075L51-10
EAN
4031582419092
Atribute principale
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
90 kg
Capacitate de încărcare statică
180 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,16 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Carcasă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
132 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
66 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Vânzare încrucișată

Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

75 mm
Utilizare ușoară
75.5 mm
75 mm
Utilizare ușoară
75.5 mm
Variante
Sistem de blocare automată 75 mm
Sistem de blocare automată 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă, necesitând o forță de eliberare de 23 N și o lungime a cursei arcului de 8 mm. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Sistemul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.

75 mm
Utilizare ușoară
75.5 mm
75 mm
Utilizare ușoară
75.5 mm