Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila light este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
Rola pivotantă
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
Befestigungsart
Orificiu pentru șurub
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, ușoară
Schwenklager
Două curse de mingi
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Pe malul A
Härte der Lauffläche (D)
40 Malul D
Material des Radkörpers
Polipropilenă
Material der Lauffläche
Poliuretan , Injectat
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Lager
Rulment simplu
Radfarbe
Gri argintiu (RAL7001)
Set de mânere
Befestigungsoptionen
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila light este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, ușoară, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este destinată aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila light este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, ușoară, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este destinată aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg