Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila light
Număr comandă:
990900450
EAN:
4031582338492
Numărul produsului:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila light este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o ca...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila light este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, ușoară, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este destinată aplicațiilor precum paturi de îngrijire, cărucioare profesionale de curățenie și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale