Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență structurală superioară, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care garantează o rotație fluidă și fiabilă în condiții de lucru intense. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă pentru a asigura rezistență la uzură și stabilitate pe termen lung. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată permite o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 355 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Kappa load este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și platforme, precum și pentru sisteme AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
Număr material S4
990830239
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1440 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare statică
2400 kg
Înălțime totală
355 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
14,79 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
445 mm
Offset
70 mm
Raza de pivotare
222,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan turnat. Diametrul roatii este de 300 mm, iar latimea benzii de rulare este de 80 mm, cu o lungime a butucului de 92 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 30 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 4000 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza: 2000 kg la 6 km/h si 2400 kg la 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatii industriale diverse.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care asigură o pivotare fluidă și controlată. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu un corp din fontă, oferind durabilitate și rezistență structurală, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, care garantează o aderență excelentă și o uzură redusă în aplicații industriale intensive. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 2400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h, ceea ce permite o utilizare flexibilă în diferite scenarii operaționale. Rola pivotantă Kappa load este destinată aplicațiilor exigente din industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele, oferind performanță și fiabilitate în medii de lucru challenging.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load este o roată pivotantă cu blocare totală și cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și incorporează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând stabilitate și durabilitate în aplicații exigente. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu un corp din fontă, oferind rezistență structurală superioară. Banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, material care garantează aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată permite rotații netede și controlate. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune critică pentru integrarea în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Kappa load este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarele de producție și platformă, precum și sistemelor AGV grele, oferind performanță fiabilă în medii industriale diverse și cerințe de manipulare intensivă.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg