Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa load
Număr comandă:
990830294
EAN:
4031582314540
Numărul produsului:
9651FTP300P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care asigură o pivotare fluidă și controlată. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu un corp din fontă, oferind durabilitate și rezistență structurală, iar banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, care garantează o aderență excelentă și o uzură redusă în aplicații industriale intensive. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 2400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h, ceea ce permite o utilizare flexibilă în diferite scenarii operaționale. Rola pivotantă Kappa load este destinată aplicațiilor exigente din industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele, oferind performanță și fiabilitate în medii de lucru challenging.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare