Rola pivotantă 200 mm
Alpha smart
Număr comandă:
990035055
EAN:
4031582331639
Numărul produsului:
3370DVR200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Rola pivotantă Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, având un diametru de 200 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 205 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale