Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha smart
Număr comandă:
990035056
EAN:
4031582331646
Numărul produsului:
3377DVR200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcas...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, fiind dotată cu rulment cu role pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, făcând această roată ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate controlată și capacitate mare de încărcare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale