Rola pivotantă 125 mm
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Fișe tehnice
Produse potrivite
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru transportul materialelor în medii industriale și comerciale.
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în producția auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție, echipamente de transport și bănci de lucru.
Produse potrivite
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru transportul materialelor în medii industriale și comerciale.
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în producția auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție, echipamente de transport și bănci de lucru.