Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în producția auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție, echipamente de transport și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477PIO125P62
EAN
4031582305265
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,25 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
60 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
123 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
37 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru transportul materialelor în medii industriale și comerciale.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru transportul materialelor în medii industriale și comerciale.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg