Rola pivotantă 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Numărul produsului:
3370PJR125P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Rola pivotantă Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru aplicații in...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment cu role pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând această rolă ideală pentru echipamente și mobilier industrial care necesită manevrabilitate și rezistență ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale