Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360615
Numărul produsului:
3377PJR125P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcas...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha smart este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu role pentru o rotire fluidă, cu diametrul de 125 mm. Ansamblul prezintă o înălțime totală de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale care necesită manevrabilitate și rezistență ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale