Rola pivotantă 125 mm
Alpha smart
Număr comandă:
990034953
EAN:
4031582331585
Numărul produsului:
3370DVR125P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Alpha smart este o rolă pivotantă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale cu cerin...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Alpha smart este o rolă pivotantă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale cu cerințe de mobilitate și stabilitate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi care permit rotația fluidă și controlată a roții. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă calitate, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, material care oferă aderență excelentă, rezistență la uzură și protecție împotriva agenților chimici și a condițiilor adverse. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, asigurând stabilitate maximă în poziție fixă, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h pentru o direcție și 100 kg la 3 km/h pentru cealaltă direcție, parametri care reflectă performanța optimă în condiții de deplasare continuă și controlată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli