Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Alpha smart este o roată pivotantă cu blocare totală, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o instalare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind o rezistență structurală superioară și durabilitate pe termen lung, iar sistemul de rulment pivotant este compus din două curse de mingi care permit o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role, asigurând o funcționare liniștită și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, care garantează o aderență excelentă și o rezistență ridicată la uzură. Corpul roții este fabricat din tablă de oțel, contribuind la soliditatea și longevitatea întregului ansamblu. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse aplicații industriale. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 100 kg la 4 km/h și 100 kg la 3 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii de utilizare și asigurând performanțe optime în condiții de lucru diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
Număr material S4
990038232
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,27 kg
Nume produs
Alpha smart
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
60 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Subțire
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
233 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
116,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
24 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smart este o rolă pivotantă echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale cu cerințe de mobilitate și stabilitate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi care permit rotația fluidă și controlată a roții. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă calitate, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, material care oferă aderență excelentă, rezistență la uzură și protecție împotriva agenților chimici și a condițiilor adverse. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, asigurând stabilitate maximă în poziție fixă, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h pentru o direcție și 100 kg la 3 km/h pentru cealaltă direcție, parametri care reflectă performanța optimă în condiții de deplasare continuă și controlată.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg