Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 100 mm pentru manevrabilitate excelentă. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 135 mm, oferind un profil compact și eficient. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg, asigurând performanțe ridicate. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
Număr material S4
990036323
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
135 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,54 kg
Nume produs
Agila stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
176 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
88 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless este o rolă fixă construită din oțel inoxidabil de calitate medie, destinată aplicațiilor profesionale care necesită rezistență la coroziune și durabilitate. Montajul se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare, cu partea lungă a plăcii poziționată la 90 de grade în afara șinei, asigurând o fixare sigură și stabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care permite o rotație fluidă și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, asigurând ușurința și rezistența mecanică. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 160 kg, iar capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Această rolă fixă este ideală pentru utilizare în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în cărucioare profesionale de curățenie, unde fiabilitatea și rezistența la coroziune sunt esențiale pentru performanța operațională.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Roata pivotantă Agila stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de rulare pentru echipamente mobile din domeniul serviciilor alimentare și al curățeniei profesionale, fiind recomandată în special pentru cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și pentru cărucioarele profesionale de curățenie. Sistemul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a ansamblului pe structura cărucioruluui și o transmitere uniformă a sarcinilor. Carcasa este realizată din Oțel Inoxidabil, de grad mediu, oferind rezistență la coroziune și compatibilitate cu cerințele de igienizare frecventă, iar mecanismul de pivotare este de tip Dublă cursă de mingi, care asigură o rotire lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este fabricat din Polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg