Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila stainless
Număr comandă:
990036326
EAN:
4031582350159
Numărul produsului:
7477PJO100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Agila stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de rulare pentru echipamen...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de rulare pentru echipamente mobile din domeniul serviciilor alimentare și al curățeniei profesionale, fiind recomandată în special pentru cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și pentru cărucioarele profesionale de curățenie. Sistemul de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a ansamblului pe structura cărucioruluui și o transmitere uniformă a sarcinilor. Carcasa este realizată din Oțel Inoxidabil, de grad mediu, oferind rezistență la coroziune și compatibilitate cu cerințele de igienizare frecventă, iar mecanismul de pivotare este de tip Dublă cursă de mingi, care asigură o rotire lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții este fabricat din Polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil