Rola fixă 100 mm
Agila stainless
Număr comandă:
990003138
EAN:
4031582350142
Numărul produsului:
7478PJO100P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila stainless este o rolă fixă construită din oțel inoxidabil de calitate medie, destinată aplicațiilor profesionale care nece...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila stainless este o rolă fixă construită din oțel inoxidabil de calitate medie, destinată aplicațiilor profesionale care necesită rezistență la coroziune și durabilitate. Montajul se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare, cu partea lungă a plăcii poziționată la 90 de grade în afara șinei, asigurând o fixare sigură și stabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu care permite o rotație fluidă și eficientă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, asigurând ușurința și rezistența mecanică. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 160 kg, iar capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Această rolă fixă este ideală pentru utilizare în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în cărucioare profesionale de curățenie, unde fiabilitatea și rezistența la coroziune sunt esențiale pentru performanța operațională.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil